タングステンハロゲン光源
- >1.6 W Power Light Source with 360 - 3800 nm Output
- >10 W Power Light Source with 360 - 2500 nm Output
- Stabilized Color Temperature and Output Power
- Long Lamp Lifespan: 1000 Hours (Average)
SLS302
Stabilized Tungsten-Halogen Light Source,
350 - 2700 nm, >10 W Output
SLSLLG2
Liquid Light Guide
Adapter with Shutter
and Controller
Controller Included
SLS301B
Replacement Lamp
Please Wait
Key Specificationsa | |||
---|---|---|---|
Item # | SLS301 | SLS302 | |
Lamp Type | Stabilized Quartz Tungsten-Halogen | ||
Wavelength Range | Front Portb | 360 - 2700 nm | 360 - 2500 nm |
Back Portc | 360 - 3800 nm | - | |
Color Temperature | 3400 K | ||
Output Optical Power | >1.6 W | >10 W | |
Output Beam Diameter | 35 mm | 46 mm | |
Output Power Stabilityd | 0.05% | ||
Optical Drift per Hour (Typical) | 0.01% | ||
Optical Power Drift per °C (Typical) | 0.1% | ||
Lamp Electrical Power | 150 W | ||
Lamp Lifespan (Average) | 1000 Hourse |
特長
- 広帯域高出力のタングステンハロゲンランプ
- 2種類の光源をご用意
- SLS301: 波長範囲360~3800 nm、出力光パワー>1.6 W
- SLS302: 波長範囲360~2500 nm、出力光パワー>10 W
- 自由空間用のコリメート光を出力
- 開口部にはSM2内ネジ付き
- 前面のポートには60 mmケージシステム取付け用の4つの#4-40ネジ穴
- 光源SLS301の背面のポートには30 mmケージシステムの取付けが可能
アクセサリのオプション
- 液体ライトガイドアダプタ(電子シャッタの内蔵型と非内蔵型をご用意)
- 交換用ランプ
当社のタングステンハロゲン光源SLS301およびSLS302は、可視(VIS)から近赤外(NIR)域用の安定な高出力光源です。光源SLS302には凹面ミラーと高電流回路が内蔵されており、10 W以上の出力光パワーが得られます。一方、光源SLS301では1.6 W以上の出力光パワーが得られ、その背面のポートからはより長波長の光を含む非コリメート光を出力することができます。詳しい仕様は「仕様」タブをご参照ください。どちらの光源も内部にフィードバックシステムを有し、高安定な出力光パワー(変動0.05%)が得られます。これらの光源の黒体放射スペクトルには可視域と赤外域の両方が含まれるため、検出器校正システムの一部としてテストターゲットの裏面照射用に用いるなど、光学測定装置に組み込むのに適しています。
各タングステンハロゲン光源には、自由空間でのアプリケーション用に出射光をØ35 mm (光源SLS301)または Ø46 mm (光源SLS302)にコリメートするためのレンズが付いています。すぐにお使いいただけるように、このコリメート用レンズの位置は予め工場で設定していますが、コリメーションの微調整が必要な場合は調整することも可能です。機械的安定性をより高めるために、脚を取り外し、M6ネジ(付属しておりません)で標準タイプの光学テーブルに直接固定することもできます。前面には60 mm ケージ用ロッドを取り付けるための4つの#4-40タップ穴があり(右下の写真参照)、当社の60 mmケージシステムを取り付けることができます。ケージシステムを使用することで、様々な光学マウントをランプの光学系の中心軸に沿って取り付けられます。光源SLS301の背面には、当社の30 mmケージシステムを取り付けるための#4-40タップ穴があります。
様々なアクセサリも別途ご用意しています(下記参照)。アダプタを用いると、コリメート用レンズを取り外さずに、コア径Ø3 mmまたはØ5 mmの液体ライトガイド を光源の出射ポートに直接接続できます。アダプタには、電子シャッタを内蔵するタイプと内蔵しないタイプがございます。光源SLS302に当社の液体ライトガイド(LLG)をご使用いただく場合は、LLG端が過度に加熱されて焼損するのを防止するために、LLGをアクティブに冷却する必要がありますのでご注意ください。交換用ランプは別売りでもご用意しています。詳細は「ランプの交換」タブをご覧ください。
より高い色温度が必要な場合は、色温度調整フィルタを使用して光源からの青色の光を透過させながら赤色の光を減衰させることができます。結果としてより高い色温度が得られますが、トータルの出力光パワーは低下します。
Click to Enlarge
60 mmケージシステムの取り付けられたベンチトップ型光源。ケージシステムには色温度調整ガラスフィルタを装着したフィルターマウントLCP05(/M)が取り付けられています。
Click to Enlarge
コリメートされた出射光
Item # | SLS301 | SLS302 |
---|---|---|
Lamp Type | Quartz Tungsten-Halogen | |
Wavelength Range | 360 - 2700 nm 360 - 3800 nm from the Back Port | 360 - 2500 nm |
Color Temperature | 3400 K ± 15 K | |
Output Optical Power | > 1.6 W | > 10 W |
Typical Spectral Output | 0.05 W (360 - 400 nm) 0.15 W (400 - 700 nm) 1.4 W (700 - 2700 nm) | 0.4 W (360 - 400 nm) 1.2 W (400 - 700 nm) 8.4 W (700 - 2500 nm) |
Optical Power Stabilitya | 0.05% | |
Optical Drift per Hour (Typ.) | 0.01% | |
Optical Power Drift per °C (Typ.) | 0.1% | |
Output Beam Diameter | 35 mm | 46 mm |
Beam Divergenceb | 3.5° | |
Lamp Electrical Power | 150 W | |
Lamp Lifespan (Average) | 1000 Hoursc | |
Lamp Housing Dimensions (L x W x H) | 213.6 mm x 217.0 mm x 261.2 mm (8.41" x 8.54" x 10.28") | 217.0 mm x 218.9 mm x 264.5 mm (8.54" x 8.62" x 10.41") |
Controller Dimensions (L x W xH) | 300.0 mm x 150.0 mm x 79.5 mm (11.81" x 5.91" x 3.13") | 300.0 mm x 150.0 mm x 83.9 mm (11.81" x 5.91" x 3.30") |
Operating Temperature | 0 °C to 45 °C | |
Storage Temperature | -15 °C to 70 °C |
SLS301B Lamp Specifications | |
---|---|
Wavelength Range | 360 - 3800 nm |
Lamp Type | Quartz Tungsten-Halogen |
Color Temperature | 3400 K |
Lamp Electrical Power | 150 W |
Glass Envelope Material | Quartz |
Filament Dimensions (Typ.) | 6.5 mm x 1.3 mm x 3.3 mm |
Filament Turns | 20 |
Luminous Flux | 3700 Lumens |
Lifespan (Average) | 1000 Hours |
Operating Voltage | 24 V |
液体ライトガイドアダプタの仕様
Item # | SLSLLG1 | SLSLLG2 | SLSLLG3 |
---|---|---|---|
Wavelength Range | Uncoated: 185 nm - 2.1 µm | AR Coated: 350 nm - 700 nm; Ravg < 0.5% | |
Integrated Electronic Shutter | No | Yesa | No |
Lens | LA4464 | ACL5040U-A | |
Lens Material | UV Fused Silica | B270 Optical Crown Glass | |
Coupling Efficiency (with SLS301)b | > 15% (3 mm LLG); >25% (5 mm LLG) | > 20% (3 mm LLG); > 30% (5 mm LLG) |
安定化タングステンハロゲン光源SLS301
Click to Enlarge
安定化光源SLS301を28時間連続動作させて出力光パワーと温度を測定。このデータを取得する前に、ウォームアップと安定化のためにランプを30分間動作させています。
高出力安定化タングステンハロゲン光源SLS302
Click to Enlarge
安定化光源SLS302を28時間連続動作させて出力光パワーと温度を測定。このデータを取得する前に、ウォームアップと安定化のためにランプを30分間動作させています。
ランプの取扱い
広帯域光源として使用されるランプは、内部の圧力が高く、また高温で動作します。不適切な取り扱いをすると大変危険であり、重大な傷害が発生する場合があります。取り扱う際は安全手順を遵守することが重要です。
下記のガイドラインは、ランプを安全に取り扱う方法を示しています。
- 内部圧力が高いため、たとえ動作中でなくても、広帯域光源を不適切に取り扱うとガラス部分が破裂して重大な傷害が発生する場合があります。ランプを取り扱うときは、常に目、顔、身体に保護具を付けてください
- ぶつけたり、落としたり、過度の力を加えたり、あるいはランプに傷をつけたりしないでください。そのような物理的負荷により破裂する恐れがあります。
- ランプを運ぶ際は、取り付けるまで付属の保護ケースまたはカバーに入れておいてください。
- 保護ケースやカバー、および梱包材(箱)は、使用済みランプを入れるためにとっておいてください。
- ランプに埃や油脂などが付着すると、ガラスエンベロープに欠陥が生じ、ランプが破裂する可能性が高くなります。ランプに付着した汚れ、油、糸くずなどはアルコールとリントフリーの布またはティッシュで拭きとってください。
- ランプを取り扱う際は、常に手袋を着用してください。ガラスエンベロープは持たないようにしてください。ランプの取扱い時にご使用いただける手袋は、別途ご用意しております。
- ランプでは高強度の光が発生します。ランプを直視しないように注意してください。
- 動作中のランプは非常に熱くなります。取扱いは、動作終了後30分以上経過し、ランプの温度が下がってから行ってください。
- 取り扱う際は静電気(ESD)防止の対策をすることをお勧めします。
ランプの交換
以下の取付け方法の説明と動画では、タングステンハロゲン光源SLS301またはSLS302に取り付けられているランプを、交換用ランプSLS301Bに交換するときの推奨手順を詳しくご紹介しています。ランプと光源筐体が熱いときは、ランプの交換はしないでください。ランプ交換は、電源をオフにしてから少なくとも30分以上経過してから行ってください。
ランプを交換するときは、皮脂をバルブに付着させないために、手袋を着用して実施することを強くお勧めします。ランプに汚れが付着している可能性がある場合は、電源を接続する前にアルコールでクリーニングしてください。
光源の筐体パネルの取り外し
- 4 mm六角レンチを使用して側面プレートのネジを取り外します。ユニット上面の刻印を見ると、取り外すべき側面プレートがどれか判別できます。
古いランプの取り外し
- ランプを固定している2つのつまみネジを反時計回りに回して緩めます。
- ガラスエンベロープの下にある平らな部分を保持して、古いランプを取り外します。取り外したランプは筐体内のランプホルダに一時的に置いておくことができます。
新しいランプの取り付け
- 新しいランプをランプベースに挿入します。
- 2つのつまみネジを時計回りに回して締め付けます。
- 側面プレートを元に戻し、4本のM5キャップスクリュで固定します。
SLS301およびSLS302に付属するコントローラのコネクタ
10ピンメス型コネクタ | |||
---|---|---|---|
Pin | Connection | Pin | Connection |
1 | Bulb Ground | 6 | Ground |
2 | Bulb +24 V | 7 | Ground |
3 | Ground | 8 | +12 V |
4 | Monitor PD Signal | 9 | Signal Ground |
5 | Signal Ground | 10 | Ground |
アナログ出力、0~5 V
シャッター付きインターフェイスSLSLLG2のコネクタ
シャッターコード(長さ889 mm)のオス型プラグ
コントローラ側のメス型ジャック
4-Pin Mini-DIN Connector | |
---|---|
Pin | Connection |
1 | Shutter Detect |
2 | Modulation + |
3 | +5 VDC |
4 | Modulation - |
Shield | GND |
外部変調用入力端子:TTL 0~5 V、メス型BNC
インターロック用出力端子:2.5 mmモノラルジャック
Posted Comments: | |
Zhuoming Zhang
 (posted 2024-04-16 14:25:14.14) Hi there,
I'm reaaching out to inquire about some technical details regarding two products: SLS302 and SLS301.
Firstly, I would like to inquire whether there are any available raw data from stability tests conducted on the products. Having access to the raw data would greatly assist in our assessment of the products' stability.
Secondly, regarding the stability tests conducted at 1Hz frequency, I am curious to know how the stability measures would fare under higher frequencies such as 100Hz or above. Could you provide insights into the stability performance at these higher frequencies?
Lastly, I am interested in understanding the frequency at which the stability feedback loop is calibrated. Knowing the adjustment frequency of the stability feedback mechanism would help us better comprehend the product's performance dynamics.
Your prompt response to these inquiries would be greatly appreciated as it would facilitate our decision-making process. Thank you in advance for your attention to this matter.
Best regards,
Zhuoming cdolbashian
 (posted 2024-04-26 01:09:14.0) Thank you for contacting Thorlabs. To answer each question directly: 1. We will contact you to provide the raw data. 2. In principle the halogen lamp is very stable in short term and does not have high frequency noise. 3. Our feedback circuity is very slow (with second level response time) and it does not respond to any high frequency noise at all. FEI LI
 (posted 2024-03-23 00:30:07.1) Hello, what is the model of the connection cable between the SLS302 host and the halogen light source cdolbashian
 (posted 2024-03-29 12:06:45.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. As of now, this component is not a stock part on our website. I have contacted you directly, via email, to assist in the acquisition of such a part for you. Alexander Novikov
 (posted 2023-10-03 15:18:12.233) Hi, we want to couple the light from SLS303 into a short fiber with 400 or 600 µm core. Would standard plano-convex/aspherical lenses or parabolic mirrors be suitable for it? What would be the coupling efficiency or power output from the fiber (for wavelengths about 4 µm)? Thanks. cdolbashian
 (posted 2023-10-20 10:52:41.0) Thank you for contacting Thorlabs. Since the beam from the light source SLS303 has a very large area-solid angle product while the multimode fiber has a very small one, the coupling efficiency will be extremely low. Parabolic mirrors would be the best way to couple light here as you will have minimized chromatic focal shift. We will contact you directly for more discussion. f besson
 (posted 2023-02-21 15:53:02.65) Hello,
Can you clarify lamp power stability and lifespan specifications for SLS301 and SLS302.
In overview specifications, optical power is said to be (b. at the beginning of the bulb lifetime.) while in the manual, it is said the optical power will not decrease during its lifetime.
Also, bulb lifetime is defined to be 1000hours (e. Defined as the time after which the controller cannot stabilize the output power of the bulb.)
Is that the life time to consider for a constant optical power before it starts decreasing?
To sum up:
- what is life time for constant stabilized power at specifications (>1.4 W and 10W)?
- controller led turns yellow at 75% bulb lifetime. is it 75 %*1000hours or 1000 hours.
Thanks for your answer. cdolbashian
 (posted 2023-04-03 09:31:48.0) Thank you for contacting Thorlabs. The bulb lifespan in SLS301/SLS302 is defined as the time after which the controller cannot stabilize the output power of the bulb and the brightness starts to drop. The 1000 hrs is an average value and varies from unit to unit. When the bulb reaches to 75% lifespan (750 hrs in average), the life time warning LED will turn yellow. Christopher Hall
 (posted 2023-01-10 22:43:16.197) Hi. I would like to use this light source to measure the spectrally dependent throughput (ie. intensity) for a spectrometer. Does the Stabilized Quartz Tungsten-Halogen Source (SLS301) come with a traceable spectral calibration dataset? Thanks. cdolbashian
 (posted 2023-01-23 01:23:41.0) Thank you for contacting Thorlabs. These SLS* lamps are not calibrated. The light source is a typical incandescent lamp. The output brightness will gradually drop to about 50% throughout this life span. Also the stability spec is only valid after the light source reaches a thermal equilibrium. Between power cycles or when there is a temperature change in environment, the light source may drift and stabilize on a different equilibrium, causing a change in the mean power output. user
 (posted 2022-12-01 14:14:09.54) Is the manual shutter able to reduce the beam diameter while keeping the beam circular, or do I need to buy an external diaphragm such as the LCP50D? cdolbashian
 (posted 2022-12-02 04:28:38.0) Thank you for contacting Thorlabs. The manual shutter only has open and close positions. If you want to control the output beam diameter, using an external diaphragm such as the LCP50D is a good choice. Please note that there will be some spill light outside the diaphragm, which can be blocked with the lens tube. Lisa Du
 (posted 2021-07-06 15:26:56.69) 我想了解下,这个有没有标定后的光谱曲线图,或者是类似出厂报告?可以给我电话沟通 13124818490 YLohia
 (posted 2021-07-07 02:58:23.0) Hello, an applications engineer from our team in China (techsupport-cn@thorlabs.com) will discuss this directly with you. Sangyeon Youn
 (posted 2020-10-06 01:52:36.633) Hello,
I am Sangyeon Youn.
We are using a high power light source that we bought from you before. (MODEL# : HPLS-30-04 / SERIAL# : 150701-1)
However, we can not find the cable which is connecting the light source and a power supply. (28VDC 8.5A cable)
Could I purchase this item separately?
If you can sell this item, please send the quote for purchasing.
If not, please let me know the information for purchasing. (Model name or vendor etc,)
I look forward to your reply.
Thank you!
Sincerely,
Sangyeon Youn asundararaj
 (posted 2020-12-18 09:14:56.0) Thank you for contacting Thorlabs. HPLS-30-04 has been discontinued. I have contacted you directly via email on this. Slava Kachkanov
 (posted 2020-06-17 16:48:58.25) Hi,
What is the lens is installed in SLS303?
I'm interested in focal length, transmission coefficient and circle of least confusion.
Thank you,
Slava YLohia
 (posted 2020-06-18 08:12:33.0) Hello, there is a 2" diameter ZnSe plano-convex lens installed at the front of SLS303 with EFL=81.89 mm and BFL=79.61 mm @ 580 nm. Transmission of ZnSe between 550nm and 15μm is around 60-70%. Unfortunately, we do not have circle of least confusion spec for the lens as it's not used for imaging. Please email us at techsupport.uk@thorlabs.com for future requests. Slava Kachkanov
 (posted 2020-06-17 06:35:11.83) Hi,
What is the beam divergence of this source? YLohia
 (posted 2020-06-18 08:12:37.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The SLS303 has a FWHM beam divergence of 5 degrees. The 10% beam divergence value is 40 degrees. Both values are theoretically calculated full angles. Mallikarjuna Rao Motapothula
 (posted 2020-01-20 01:34:40.977) We are developing a solar cell-based laboratory.
Can you please send us the formal quotation for SLS401, Xenon lamp. YLohia
 (posted 2020-01-20 11:11:04.0) Hello, quotations for stock catalog items can be requested by contacting our Sales Team (sales@thorlabs.com). We will reach out to you directly. Bastien Arnal
 (posted 2019-04-15 14:09:19.603) Hello,
What is the pulse duration on your series of Free-Space Broadband Light Sources ? Is it in the range of 10's of ns?
Thanks YLohia
 (posted 2019-04-16 08:52:51.0) Hello, unfortunately, direct modulation of these sources is not possible. You would need some sort of an external modulator such as the SLSLLG2 shutter for this, but that is only capable of 10-15 Hz. gregor.belusic
 (posted 2016-03-08 13:56:10.183) Is the housing compatible with Osram XBO bulbs? besembeson
 (posted 2016-03-11 09:57:52.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes it is. However, the only Osram bulb we have proof tested on our SLS401/402 is the XBO 150W/CR OFR. Others like the XBO 150 W/1 and XBO 150 W/4 will work but the performance will not be guaranteed as we have not tested these. |
下記は、当社のすべての白色広帯域照明用光源(ランプ)のセレクションガイドです。これらの光源以外に、マウント無し白色LEDやマウント付き白色LED、ファイバ出力型白色LED、Solis®高出力白色LEDもございます。
Broadband Light Source Selection Guide | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | (Click to Enlarge; Not to Scale) | Emitter Type | Wavelength Range (Click for Plot) | Output Coupling | Output Power | Lamp Electrical Power | Color Temperature | Lamp Lifetime | Replacement Lamp | |
SLS204 | Deuterium | 200 - 700 nm | Free Space or Fiber Coupled (SMA) | 2 mWa 0.1 mWb (Typ.) | 30 W | N/A | 2000 hc | SLS254B | ||
SLS205 | Xenon Arc | 240 - 1200 nm | Free Space or Fiber Coupled (SMA) | 290 mWa 5 mWd (Typ.) | 75 W | 5800 Ka 5400 Kd | 2000 hc | SLS255B | ||
SLS401 | Xenon Arc | 240 - 2400 nm | Free Spacee | >1.3 Wa | 150 W | 5800 K | 2000 hc | SLS401Bf or SLS402B | ||
SLS402 | Mercury-Xenon Arc | 240 - 2400 nm | Free Spacee | >1.3 Wa | 150 W | 6000 K | 2000 hc | SLS401B or SLS402Bf | ||
SLS302 | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 2500 nm | Free Spacee | >10 Wa | 150 W | 3400 K | 1000 hg | SLS301B | ||
SLS201L(/M) | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 2600 nm | Free Spacee or Fiber Coupled (SMA) | 500 mWa 10 mWh | 9 W | 2796 K | 10 000 h | SLS251 | ||
SLS301 | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 3800 nm | Free Spacee | >1.6 Wa | 150 W | 3400 K | 1000 hg | SLS301B | ||
SLS603 | Xenon Arc | 380 - 780 nm | Ø3 mm Liquid Light Guide | >7 Wh | 300 W | 6000 Ki | 1000 hc | SLS600B | ||
SLS605 | Xenon Arc | 380 - 780 nm | Ø5 mm Liquid Light Guide | >15 Wh | 300 W | 6000 Ki | 1000 hc | SLS600B | ||
OSL2 | Tungsten-Halogen | 400 - 1600 nm (Typical) | Fiber Bundle | 1.4 Wk | 150 W | 3200 K | 1000 hc | OSL2Bf, OSL2B2, or OSL2BIR | ||
OSL2IR | Tungsten-Halogen | 400 - 1750 nm (Typical) | Fiber Bundle | 3.8 Wk | 150 W | 3200 K | 200 hc | OSL2B, OSL2B2, or OSL2BIRf | ||
QTH10(/M) | Quartz Tungsten-Halogen | 400 - 2200 nm | Free Space | 50 mW (Typ.) | 10 W | 2800 Kl (Typ.) | 2000 h | QTH10B | ||
SLS203F(/M) | Silicon Carbide Globar | 500 nm - 9 µm | Free Spacee or Fiber Coupled (SMA) | 1.8 Wa | 24 W | 1500 K | 10 000 h | SLS253 | ||
SLS303 | Silicon Nitride Globar | 550 nm - 15 µm | Free Space | 4.5 Wa | 70 W | 1200 K | 5000 hg | SLS303B |
Click to Enlarge
光源SLS301用のコントロールユニット
Click to Enlarge
背面のポートからは長波長側の光を含む非コリメート光を出力します。
- 波長範囲360~3800 nmの安定化光源
- 前面のレンズを透過した出力光:360~2700 nm
- 背面のポートからの出力光:360~3800 nm
- 出力光パワー>1.6 W、コリメート光のビーム径はØ35 mm
- 閉ループ制御により光パワーの高安定化
- 光パワーの変動:0.05%(1時間以内)
- 色温度安定性:±15 K
- ドリフト:1時間あたり0.01%、1℃あたり0.1%
- 30 mm and 60 mmケージシステムの取付けが可能
- 手動シャッタ付き
当社の安定化タングステンハロゲン光源SLS301は、波長範囲360~3800 nmの黒体放射スペクトルの光を、1.6 W以上の一定強度で出力することができます。内部のフィードバック制御システムにより、高安定な光出力(0.05%の変動)が得られます。この1.6 W以上の出力光は自由空間で利用することを想定しており、Ø35 mmのビーム径にコリメートされています。この黒体放射スペクトルは可視域と近赤外域の両方に広がっているため、検出器校正システムの一部としてテストターゲットの裏面照射用に用いるなど、光学測定装置に組み込むのに適しています。さらに、表面構造のマッピング等に使用する白色干渉計の光源として使用することも可能です。
SLS301は、コリメート用レンズが装着された状態で出荷されます。この構成では、1.6 W以上の光パワーが、ビーム径Ø35 mmにコリメートされて自由空間に出射されます。コリメートレンズの組み込まれたレンズチューブにはSM2内ネジが付いているため、液体ライトガイドアダプタ(下記参照)などのSM2ネジ付き部品を簡単に取り付けられます。必要に応じて筐体前面のノブを回して手動シャッタを操作し、出力光をブロックすることができます。
筐体の前面には60 mmケージシステムを取り付けられます。背面には取外し可能なプレートが付いており、それを取り外すとSM1ネジの付いた開口と、それを中心に4つの#4-40タップ穴があり、30 mmケージシステムを取り付けることができます。ただし、背面からの出力光はコリメートされていませんのでご注意ください。この付加的な出力光は、Ø35 mmのコリメート光に干渉することなく、リファレンス信号を発生させたり、光源SLS301からの出力光をモニタしたりするのに利用できます。
付属のコントローラには3つのLED表示があり、温度、ランプの状態、寿命を表示します(上の写真参照)。正常動作中は全て緑色に点灯しています。コントローラが過熱状態を検出すると「温度」表示が赤色に変わり、光源は自動的にオフになります。「LAMP STATUS(ランプの状態)」表示は、光源SLS301内に正しいランプが装着されている場合は緑色に点灯しますが、ランプが装着されていないか、または装着されたランプが適切でない場合には赤色になります。「LIFESPAN(寿命)」表示は、ランプの使用時間が寿命の75%に達すると黄色に点灯し、寿命が切れると赤色になります。
光源SLS301の筐体は、150 Wのランプから発生する熱エネルギーを安全に散逸させるために、大きめに設計されています。長時間使用すると筐体の温度は約60 °Cまで上がる可能性があるため、不用意に手を触れないようにしてください。交換用ランプは別途販売しております(下記参照)。
より高い色温度が必要な場合は、色温度調整フィルタを使用して光源SLS301からの青色の光を透過させながら赤色の光を減衰させることができます。結果としてより高い色温度が得られますが、トータルの出力光パワーは低下します。
Click to Enlarge
光源SLS302用のコントロールユニット
Click to Enlarge
背面にあるキネマティックマウント上の凹面ミラーが出力を最大化します。
- 波長範囲360~2500 nmの安定化光源
- 出力光パワー>10 W、コリメート光のビーム径はØ46 mm
- 閉ループ制御により光パワーの高安定化
- 光パワーの変動:0.05%(1時間以内)
- 色温度安定性:±15 K
- ドリフト:1時間あたり0.01%、1℃あたり0.1%
- ランプの位置は調整可能
- XZ軸:±3 mm
- Y軸:±2.5 mm
- 60 mmケージシステムの取付け用
- 手動シャッタ付き
当社の安定化タングステンハロゲン光源SLS302は、波長範囲360~2500 nmの黒体放射スペクトルの光を、10 W以上の一定強度で出力することができます。内部のフィードバック制御システムにより、高安定な光出力(0.05%の変動)が得られます。この高出力光は自由空間で利用することを想定しており、Ø46 mmのビーム径にコリメートされています。この黒体放射スペクトルは可視域と近赤外域の両方に広がっているため、検出器校正システムの一部としてテストターゲットの裏面照射用に用いるなど、光学測定装置に組み込むのに適しています。さらに、表面構造のマッピング等に使用する白色干渉計の光源として使用することも可能です。
SLS302は、コリメート用レンズが装着された状態で出荷されます。コリメート用レンズのレンズチューブはSM2内ネジ付きなので、SM2ネジ付き部品を簡単に組み込めます、光源SLS302に当社の液体ライトガイド(LLG)をご使用いただく場合には、LLG端が過度に加熱されて焼損するのを防止するために、LLGをアクティブに冷却する必要がありますのでご注意ください。光源の前面に60 mmケージシステムを取り付けることも可能です(右の写真参照)。必要に応じて本体正面のノブを回して手動シャッタを操作し、出力光をブロックすることができます。
凹面ミラーはユニットの背面のキネマティックマウントに取り付けられています。ミラーは出力パワーの最大化のために工場で予めアライメントされていますが、背面パネルにある3つのノブにより、必要に応じてミラー位置のピッチ、ヨー、そしてZ軸の調整が可能です。また、筐体の各側面(3面)の下の方にはランプの位置を調整するためのノブが付いており、XZ軸は±3 mm、Y軸は±2.5 mm移動できます。この取付部の機構があるため、SLS302のビーム高はこのページのほかの光源と比較して30 mm程高く、約142 mmです。
付属のコントローラには3つのLED表示があり、温度、ランプの状態、寿命を表示します(上の写真参照)。正常動作時には全て緑色に点灯しています。コントローラが過熱状態を検出すると「温度」表示が赤色に変わり、光源は自動的にオフになります。「LAMP STATUS(ランプの状態)」表示は、光源SLS302内に正しいランプが装着されている場合は緑色に点灯しますが、ランプが装着されていないか、または装着されたランプが適切でない場合には赤色になります。「LIFESPAN(寿命)」表示は、ランプの使用時間が寿命の75%に達すると黄色に点灯し、寿命が切れると赤色になります。
光源SLS302の筐体は、150 Wのランプから発生する熱エネルギーを安全に散逸させるために、大きめに設計されています。長時間使用すると筐体の温度は約60 °Cまで上がる可能性があるため、不用意に手を触れないようにしてください。交換用ランプは別途販売しております(下記参照)。
より高い色温度が必要な場合は、色温度調整フィルタを使用して光源SLS302からの青色の光を透過させながら赤色の光を減衰させることができます。結果としてより高い色温度が得られますが、トータルの出力光パワーは低下します。
- 広帯域光源からの光を液体ライトガイド(LLG)に結合
- 高出力光源SLS302に使用する場合はLLGのアクティブ冷却が必要
- 波長域185 nm~2.1 µmまたは350~700 nm用に設計されたアダプタ
- コア径Ø3 mmおよびØ5 mmの液体ライトガイドに対応
- SLSLLG2には電子シャッタ(内蔵)と外部コントローラが付属r
こちらの液体ライトガイドアダプタは、光源SLS301に素早く簡単に接続し、その出力光をコア径Ø3 mmまたはØ5 mmの液体ライトガイド(LLG)に結合できるように設計されています。高出力光源SLS302に当社の液体ライトガイド(LLG)をご使用いただく場合は、LLG端が過度に加熱されるのを防止するために、LLGをアクティブに冷却する必要があります。アダプタにはコリメートレンズが付いており、またSM2外ネジが付いています。従って、レンズを外したり調整したりせずに、光源に直接取り付けることができます。
SLSLLG1にはコーティング無しのコリメートレンズが付いているため、動作波長範囲が185 nm~ 2.1 µmと広くなっています。SLSLLG2とSLSLLG3には、350 nm~700 nmで優れた性能を得るためにARコーティングされたレンズが取り付けられており、当該波長域での結合効率が向上しています。ただしLLGに800 nmより長波長の光を1時間以上透過させると、LLGの端部が恒久的に損傷する恐れがあります。長時間使用による損傷を軽減するには、赤外光の透過を制限するフィルタを取り付けてください。
Click to Enlarge
光源SLS402に取り付けられたSLSLLG2と液体ライトガイド
SLSLLG2にはダイアフラムシャッタとその外部コントローラが付いています。それらの連続動作の最大周波数は10 Hzですが、短時間であれば15 Hzまで動作可能です。シャッタに関する詳細はマニュアルをご参照ください。
すべての液体ライトガイドアダプタにはアダプタAD3LLGが予め取り付けられているため、コア径Ø3 mmの液体ライトガイドをすぐに取り付けられます。コア径Ø5 mmの液体ガイドに対応するアダプタAD5LLGも付属しており、AD3LLGを外して付け替えることができます。
Item # | SLSLLG1 | SLSLLG2 | SLSLLG3 |
---|---|---|---|
Wavelength Range | Uncoated: 185 nm - 2.1 µm | AR Coated: 350 nm - 700 nm; Ravg < 0.5% | |
Integrated Electronic Shutter | No | Yesa | No |
Lens | LA4464 | ACL5040U-A | |
Lens Material | UV Fused Silica | B270 Optical Crown Glass | |
Coupling Efficiency (with SLS301)b | > 15% (3 mm LLG); >25% (5 mm LLG) | > 20% (3 mm LLG); >30% (5 mm LLG) |